LM-AC Elementos de nivelación Ganter Norm GN 343.1 ; GN 343.2

Con protección del cojinete, acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

Base y articulación con orificio o vástago roscado y tuerca de acero galvanizado brillante.

  • LM-AC (d): con orificio ciego roscado.
  • LM-AC (d - l): con vástago roscado.

Protección del cojinete

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color blanco.

Información general

Características

La resistencia del pie de nivelación a una carga estática está limitada, evidentemente, por la capacidad de carga permitida del vástago.

Los valores de carga estática de la tabla inferior se refieren a la resistencia a la carga aplicada en el eje del elemento de nivelación.

En condiciones de trabajo habituales, la carga lateral o angular aumenta el estrés sobre el vástago y reduce su capacidad de carga.

Para incrementar la carga aplicable, puede usar una rótula con un agujero roscado si inserta una barra roscada de acero de clase de resistencia más alta. Se recomienda insertar un tope de presión entre el extremo de la barra y la parte inferior del agujero roscado para reducir la carga sobre la rosca.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Protección del cojinete de material conductor.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.