RE.F7-SST-N-HT Ruedas monolíticas con soporte de acero INOX

Duroplast, altas temperaturas

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo de la rueda

Rueda monolítica de Duroplast de base fenólica (PF), resistente a temperaturas de hasta 300 °C.

Acción rotativa

Núcleo con tubo de acero inoxidable e insertos de PTFE.

Soporte giratorio

Chapa de acero inoxidable AISI 304. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 2000 N. La presencia de una doble rodadura de bolas y el contacto directo entre la placa y el anillo de rodamiento con pasador integrado asegura una maniobrabilidad excelente. No requiere mantenimiento. Consta de (véase fig. 1):

  1. placa de conexión: chapa de acero inoxidable AISI 304;
  2. horquilla: chapa de acero inoxidable AISI 304;
  3. anillo porta-cojinetes: en acero inoxidable AISI 304;
  4. perno central: integrado en el soporte, estampado en frío;
  5. sistema de rotación: doble corona lubricada;
  6. junta antipolvo: en tecnopolímero gris oscuro RAL 7015.

Ejecuciones estándar

  • SBL: soporte giratorio, sin freno.
  • FBL: soporte giratorio y agujero pasante, sin freno.
RE.F7-SBL-SST-N-HT - Soporte giratorio, sin freno, acero inoxidable 
Información general

Aplicaciones

Al ser resistente a altas temperaturas, la rueda RE.F7-SST-N-HT es particularmente adecuada para su uso en las industrias de la alimentación y hornos para cocinar, particularmente en el sector de la panificación.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.