RE.E2-N Ruedas con soporte en acero

Revestimiento de caucho vulcanizado

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cubierta con banda de rodadura

Goma vulcanizada, dureza 80 Shore A.

Cuerpo central de la rueda

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP).

Acción rotativa

Núcleo con agujero pasante.

Soporte fijo

Chapa de acero zincado, el soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 2250 N.

Soporte giratorio

Chapa de acero zincado, el soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 2250 N. La presencia de una doble rodadura de bolas y el contacto directo entre la placa y el anillo de rodamiento con pasador integrado asegura una maniobrabilidad excelente. No requiere mantenimiento.

Consta de (véase fig. 1):

  1. placa de conexión: pletina en acero zincado electrolíticamente;
  2. horquilla: pletina de acero zincado electrolíticamente;
  3. Anillo porta-cojinetes: en acero cincado electrolítico;
  4. perno central: integrado en el soporte, estampado en frío;
  5. sistema de rotación: doble rodadura de bolas lubricada con grasa;
  6. junta antipolvo: en tecnopolímero gris oscuro RAL 7015, solo para las versión SBL y SBF.

Freno

Frenado total que bloquea la rotación de la rueda y el soporte.

Las dimensiones optimizadas y el pedal abatible garantizan espacio mínimo y una máxima facilidad de accionamiento.

Resorte de acero templado al carbono.

Ejecuciones estándar

  • PBL-N: soporte fijo, sin freno.
  • SBL-N: soporte giratorio, sin freno.
  • SBF-N: soporte giratorio, con freno.
  • FBL-N: soporte giratorio y agujero pasante, sin freno.
  • FBF-N: soporte giratorio y agujero pasante, con freno.
RE.E2-FBF-N - Soporte giratorio y agujero pasante central, con freno 
Información general

Aplicaciones

Las ruedas RE.E2 pueden montarse sobre diferentes carros, con cargas medias-ligeras. También son adecuadas para uso externo.

Aplicaciones típicas: carros para desplazamientos industriales, uso en exteriores, contenedores de basura.

Para obtener más información, véase ficha de datos técnicos de la rueda RE.E2.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible