ERX-CR Manillas graduables

Tecnopolímero cromado

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo de la palanca

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, cromado, acabado semibrillante.

Pulsador

Tecnopolímero negro, acabado brillante.

Ejecución estándar

Elemento de fijación en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio con pasador de retención, color negro, con moleteado en la parte saliente para facilitar el enroscado inicial. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.

Inserto de latón, agujero ciego roscado.

Información general

Características y aplicaciones

Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio.

Comparada con otros tipos de manillas graduables con tornillo de retención de metal, esta solución ofrece:

  • sin partes visibles en acero que se puedan oxidar
  • liberación más cómoda de la palanca.

Resistencia a agentes químicos

La superficie cromada es resistente al desgaste, al frotamiento y a los impactos. Además, durante pruebas de laboratorio ejecutadas a temperatura ambiente (23 °C), la superficie cromada fue resistente a: agua de mar, detergentes, acetona, alcohol etílico, ácido fórmico, soluciones de cloro.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Insertos con diferentes roscas.

Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.