AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MSM-F Abrazaderas para fijación cuadrada
Ganter Norm GN 478Aluminio
Material
Aluminio
Tornillo de fijación
Acero inoxidable AISI 304 con hexágono interno.
Ejecuciones estándar
- MSM-F-ANB: aluminio anodizado, color negro.
- MSM-F-MT: aluminio natural, acabado mate.
Características y aplicaciones
Las abrazaderas de conexión MSM-F se han diseñado para usarse con soportes de sensores tipo MSM-LA e MSM-LB.
Llave conforme las dimensiones de la tabla
d = diámetro del agujero para tolerancia de eje h11.
d1 = tornillos de fijación que pueden reemplazarse con el kit de fijación tipo GN 511.