DD50 (inch sizes) Indicadores de posición mecánicos

de impulso directo, contador de 3 dígitos, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Base y carcasa

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia.

Base negra.

Carcasa en los siguientes colores:

  • C2: naranja RAL 2004, acabado brillante.
  • C3: gris RAL 7035, acabado brillante.
  • C1: gris oscuro RAL 7021, acabado brillante.

La soldadura ultrasónica entre la base y la carcasa evita que se separen e impide la entrada de polvo.

Visor

Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T), moldeado sobre la carcasa con un sellado perfecto. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos (evite el contacto con alcohol durante la limpieza).

Pantalla

Indica el desplazamiento del mecanismo controlado por el eje desde la posición inicial (0).Contador de tres dígitos. Los dígitos de los rodillos rojos indican los valores decimales.La pantalla puede estar en diferentes posiciones (véase la "Tabla de combinaciones posibles").

  • AN: pantalla inclinada, contador en posición superior.
  • AR: pantalla inclinada, contador en posición inferior.
  • FN: pantalla anterior, contador en la posición superior.
  • FR: pantalla anterior, contador en la posición inferior.

Junta interna

Junta tórica frontal de goma sintética NBR, entre la carcasa y el inserto.

Junta posterior

Polietileno expandido, incluido.

Ejecución estándar

Inserto con agujero escariado DIA 0.375 (Ø 9.52 mm), ajustado al eje mediante un tornillo prisionero con cabeza hueca hexagonal y extremo de copa, incluido con el producto.

  • DD50: inserto de acero pavonado.
  • DD50-SST: Inserto de acero inoxidable AISI 303.

Dirección de giro

  • D: hacia la derecha. Los valores aumentan al girar el inserto a la derecha.
  • S: a la izquierda. Los valores aumentan al girar el inserto a la izquierda.

Peso

0.044 lb

Información general

Ergonomía y diseño

Contador digital compacto, cifras con diseño ergonómico para una lectura rápida. La lectura del contador se mejora con el aumento de la lente del visor.

Características y aplicaciones

Los indicadores de posición digitales de impulso directo pueden montarse sobre ejes pasantes en cualquier posición para la lectura directa del posicionamiento de un componente de la máquina. Son también adecuados para aplicaciones impulsadas por motor (véase "Tabla de las combinaciones posibles").

Combinaciones posibles
DD50 (inch sizes) - Indicadores de posición mecánicos 
Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje

  • Perfore un agujero con diámetro DIA 0.24 por 0.39 (Ø 6 por 10 mm) en el cuerpo de la máquina con una distancia central de 0.71 (18 mm) del eje para ajustarse al pasador posterior de referencia.
  • Coloque el eje en la posición inicial o de referencia.
  • Monte el indicador con el contador a cero sobre el eje y asegúrese de que el pasador de referencia encaja en el agujero.
  • Sujete el inserto al eje apretando el tornillo prisionero con cabeza hueca hexagonal y extremo de copa.
DD50 (inch sizes) - Indicadores de posición mecánicos 
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Lecturas especiales tras una revolución.
  • Carcasa en diferentes colores.
  • Indicadores de posición digitales totalmente sellados, con protección tipo IP 67, véase tabla EN 60529 se obtiene por medio un casquillo de bronce con un anillo de sellado doble dentro de la cavidad trasera de la base.
Accesorios

Accesorios bajo pedido  (ordenar por separado)

  • MDX-50: mando grafilado de tecnopolímero de base poliamídica (PA).
  • RB50: casquillos de reducción de acero pavonado.
  • RB50-SST: casquillos reductores de acero inoxidable AISI 304.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.