AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
RMW Imanes para cables
Material
Soporte de fijación de tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro.
Tornillos e inserción de acero galvanizado.
Revestimiento antideslizante
Elastómero termoplástico (TPE), color negro, dureza 80 shore A.
Ejecución estándar
Imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB) para temperaturas de hasta 60 °C.
Características y aplicaciones
Los imanes para cables RMW son sistemas magnéticos apantallados de elevadas prestaciones y dimensiones muy reducidas.
La superficie de elastómero aumenta el coeficiente de fricción en caso de presencia de fuerzas laterales de empuje y mejora así la adherencia. Se suelen preferir para uso en superficies sensibles.
Los imanes RMW generalmente se usan para organizar el recorrido de los cables a lo largo de la superficie de una maquinaria.
Los cables y los canales pueden bloquearse mediante un soporte o una abrazadera convencionales (no incluidos en el suministro, fig. 1), o sencillamente se pueden hacer pasar al interior de las aberturas del soporte de fijación (fig. 2).