RMH-P Imanes de retención planos

empuñadura o anillo

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Inserto con pasador para la conexión de la asa o el anillo: acero niquelado.

Imán

Neodimio-hierro-boro (NdFeB), para temperaturas de hasta 80 °C.

Véase Datos técnicos de los imanes.

Revestimiento antideslizante

Elastómero termoplástico (TPE), color negro, dureza 80 shore A.

Ejecuciones estándar

  • RMH-P-ND-A: con empuñadura en tecnopolímero de base poliamídica (PA), acabado mate.
  • RMH-P-ND-B: con anillo de acero niquelado.
Información general

Características y aplicaciones

Los imanes de retención planos RMH-P son sistemas magnéticos blindados con altos desempeños y dimensiones generales moderadas.

El revestimiento de elastómero incrementa el coeficiente de fricción cuando las fuerzas de retención están presentes, lo que proporciona una mejor adhesión a la superficie de soporte así como evita rayaduras superficiales.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible