AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
IRS.820 Empuñaduras abatibles de seguridad
Tecnopolímero
Material
Empuñadura de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- IRS.820: perno de acero bruñido, base de soporte plana para montaje encastrado de tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro, tornillos de acero bruñido.
- IRS.820-SST: perno de acero INOX AISI 303, base de soporte plana para montaje encastrado de tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro, tornillos de acero INOX AISI 303.
Características y aplicaciones
La empuñadura gira libremente durante la operación: un sistema de casquillos coaxiales compensa la carga del resorte de retorno.
La empuñadura abatible de seguridad (patentada por ELESA) está dotada de un dispositivo de repliegue Fold-O-matic®, que la devuelve automáticamente a la posición de repliegue en cuanto queda liberada de la mano del operario. Durante su manipulación, una simple presión en sentido axial mantiene la empuñadura en una posición que permite manejar el volante impidiendo que pueda replegarse.