GN 605 Tornillos de fijación

cabezal de bola, acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero pavonado, cabeza hueca hexagonal.

Ejecuciones estándar

Bola de acero endurecido.

  • GN 605-A: bola para aplicaciones que requieren un solo punto de contacto.
  • GN 605-B: bola reversible con cara plana para ajustar superficies no paralelas.

Inclinación máxima del plano de la bola = 9°.

Información general

Características y aplicaciones

Los tornillos prisioneros GN 605 con terminales de bola son adecuados para bloquear piezas que serán mecanizadas.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Tornillos con bola con cara plana irreversible (GN 605-V).
  • Tornillos con bola con cara plana y moleteada irreversible (GN 605-VR).
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible