GN 732 Tornillos con resalto con collarín

Acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero torneado y pavonado, clase 5.8 (resistencia a la tensión 500 N/mm²).

Información general

Características y aplicaciones

Las dimensiones d2 y l1 pueden usarse con tornillos con resalto GN 732 junto con tornillos de ojo DIN 444, tipo tuercas de ojo GN 444.2 núcleos con leva excéntrica tipo GN 919.

GN 732 - Tornillos con resalto con collarín 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.