DIN 6311 Pies de apriete

con anillo elástico, acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero torneado y endurecido.

Anillo elástico

Cable elástico de acero.

Información general

Características y aplicaciones

Los pies de apriete DIN 6311 se usan para transmitir fuerzas de sujeción por medio de tornillos prisioneros DIN 6332.

El anillo de retención genera un acoplamiento rápido y simple entre el espárrago roscado y el pie de apriete.

Se pueden adaptar sobre superficies irregulares o no paralelas y evitar que el movimiento de bloqueo del tornillo se ejerza directamente sobre la pieza que será bloqueada.

Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje

Inserte el tornillo prisionero dentro del pie de apriete, manteniendo al tornillo prisionero inclinado algunos grados a fin de permitir que el anillo de retención, dentro del pie de apriete, se ajuste correctamente en la ranura en el extremo del tornillo prisionero.

Se sugiere no montar el tornillo al pie de apriete manteniendo esta última sobre una superficie lisa a fin de evitar ejercer una fuerza de sujeción excesiva que pudiera dañar el anillo de retención. Mantenga a ambos componentes en sus manos durante la operación de montaje.

DIN 6311 - Pies de apriete 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible