GN 346 Tuercas de elevación hexagonales

rótula y orificio fileteado, acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero zincado, clase 5.8 (resistencia a la tensión de 500 N/mm²).

Información general

Características y aplicaciones

Los pies de apriete GN 346 se usan normalmente para transmitir fuerzas de sujeción. Se pueden adaptar sobre superficies irregulares o no paralelas y permitir la sujeción, lo que evita que el movimiento giratorio del tornillo se ejerza directamente sobre la pieza que será bloqueada.

Datos técnicos

Los valores del límite máximo de la carga estática mostrados en la tabla se obtuvieron a través de una serie de pruebas de laboratorio con carga estática vertical.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible