AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Acero inoxidable
Ejecuciones estándar
- DIN 580-ST: acero galvanizado, pasivado azul
- DIN 580-NI: Acero inoxidable AISI 304
Características y aplicaciones
El uso de los pernos de ojo de elevación DIN 580 deben suceder bajo las siguientes condiciones.
- la longitud de la rosca del agujero de montaje debe ser igual a la longitud de la rosca del pasador del perno de ojo;
- el pasador del perno de ojo debe estar totalmente atornillado hasta el tope sobre la superficie de montaje;
- el material de la superficie de montaje debe tener las mismas características mecánicas del perno de ojo;
- no exceda los valores máximos de carga indicados en la tabla.
Más información técnica disponible en "Instrucciones de funcionamiento".