GN 7062.3 Anillos de fijación

con arandela amortiguadora, acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecución estándar

Acero inoxidable AISI 316 LHC sinterizado.

Montaje de sujeción mediante un tornillo de acero inoxidable AISI 304, cabeza cilíndrica con hexágono interno.

Agujero pasante roscado d3 cuando d1 = 30 ÷ 36.

Agujero ciego roscado d3 cuando d1 ≥ 42.

Arandela amortiguadora

Poliuretano transparente (PUR), dureza 70 Shore A, resistente hasta 80 °C.

Información general

Características y aplicaciones

Los collares de fijación partidos GN 7062.3 se fijan al eje al apretar el tornillo de manera adecuada. no solo sirven como topes terminales, sino también para fijar otros componentes, como los interruptores de límite terminales.

La arandela amortiguadora GN 7062.30, proporcionado ya fijo mediante una película adhesiva en un collar de fijación semipartido, absorbe impactos de luz y tiene un efecto amortiguador cuando entra en contacto con otros componentes.

El tornillo de fijación d3se puede sustituir por el kit de fijación GN 311.

Datos técnicos

Montaje en ejes con tolerancia h11.

GN 7062.3 - Anillos de fijación 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible