AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Accionamiento por empuje, tecnopolímero
Pomo
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio. Inserto dentado de zamac integrado para acoplarse al elemento de fijación de metal, color negro, acabado mate.
Tapón de cierre central
Tapó central de tecnopolímero negro. Bajo pedido y para cantidades suficientes, pueden suministrarse en amarillo RAL 1021 (seguridad) o en otros colores y personalizarse con símbolos, marcas o inscripciones.
Ejecuciones estándar
El elemento de fijación tiene un elemento dentado que permite el acoplamiento con el inserto de zamac integrado en el pomo.
- VCTS-Z: elemento de fijación en acero pavonado con agujero roscado, perno de retención en acero pavonado. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.
- VCTS-Z-SST: elemento de fijación en acero inoxidable AISI 303 con agujero roscado, perno de retención en acero inoxidable AISI 303. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.
- VCTS-Z-p: elemento de fijación en acero pavonado con perno roscado, perno de retención en acero pavonado. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.
- VCTS-Z-SST-p: elemento de fijación en acero inoxidable AISI 303 con perno roscado, perno de retención en acero inoxidable AISI 303. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.
Características y aplicaciones
Especialmente indicado para aquellas aplicaciones en las que el pomo debe girar libremente para evitar que la sujeción resulte accidentalmente comprometida.
Instrucciones
Oprimir el mando para engranar el dentado y girarlo. Al soltar el mando, el muelle desembraga los dientes y el mando vuelve a la posición de bloqueo.