GN 6336.3 Pomos de apriete rápido

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica reforzada (PA), color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • GN 6336.3: núcleo de acero cincado con agujero oblicuo pasante, parcialmente roscado.
  • GN 6336.3-NI: núcleo de acero inoxidable AISI 303 con agujero pasante y oblicuo, parcialmente roscado.
Información general

Aplicaciones

Los pomos con lóbulos GN 6336.3 se usan cuando se requiere un apriete rápido con una fuerza de sujeción pequeña.

GN 6336.3 - Pomos de apriete rápido 
Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje

El pomo se coloca en posición axial para que encaje con la rosca del pasador. En este punto puede bloquearse con tan solo un pequeño giro.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible