BOCK Levas de cierre

con llave, acero o acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • BOCK:
  • Espárrago de acero niquelado con muesca triangular para la llave;
  • casquillo guía y contratuerca (llave 24) en latón niquelado;
  • Arandela elástica plana DIN 6798, de acero zincado;
  • leva de cierre helicoidal en acero sinterizado y vaporizado con agujero para sujetar;
  • pasador guía elástico Ø 3x20 mm en acero pavonado;
  • muelle de cierre para compensar el espesor de la puerta en acero zincado;
  • Llave de tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
  • apertura hacia la derecha (D) o hacia la izquierda (S);
  • BOCK-SST:
  • Espárrago con muesca triangular para la llave, casquillo guía, tuerca de bloqueo (llave 24), arandela elástica plana DIN 6798 en acero inoxidable AISI 303;
  • leva de cierre helicoidal en acero inoxidable sinterizado AISI 316L con agujero para sujetar;
  • pasador guía elástico Ø 3x20 mm en acero inoxidable AISI 303;
  • muelle de cierre para compensar el espesor de la puerta en acero inoxidable AISI 302;
  • Llave de tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
  • apertura hacia la derecha (D) o hacia la izquierda (S);
BOCK - Levas de cierre con llave 
Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje

  • Seleccione el cierre con longitud de espárrago (l) de acuerdo con la condición siguiente l ≥ S+b+15 mm (S = espesor de la puerta, b = espesor del borde).
  • Perfore un agujero en la puerta siguiendo la plantilla suministrada.
  • Perfore un agujero en el espárragopara fijar a una distancia "f": f = S+b+8.5
  • Introduzca el perno en el agujero efectuado en la puerta y monte los otros componentes.

Los cierres BOCK. se suministran sin montar.

BOCK - Levas de cierre con llave 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible