VCTK. - VCMK. Leva de cierre

con pomo, tecnopolimero e acero o acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • VCTK: mando en tecnopolímero de base polipropilénica (PP) de alta resiliencia.

Estator y rotor en zamac cromado.

Leva de cierre, tornillo y arandela en acero zincado.

Arandela elástica de acero zincado.

Tuerca M22x1.5 en acero zincado.

Elemento distanciador en aluminio.

  • VCMK-SST: mando de acero inoxidable AISI 304, acabado mate arenado.

Estator y rotor en acero inoxidable AISI 303.

Leva de cierre en acero inoxidable AISI 304L.

Arandela elástica de acero inoxidable.

Tuerca M22X1.5 en acero inoxidable.

Elemento distanciador en acero inoxidable AISI 303.

Tuerca y arandela de acero inoxidable.

Anillo de empaque

goma sintética NBR.

Información general

Características y aplicaciones

Las levas de cierre de VCTK, VCMK tienen un intervalo de atracción de 10 mm. El cierre se obtiene girándolo en sentido horario.

La junta tórica interna evita el ingreso de agua.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

Punzón de chapa metálica GN 123.

Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje

  • Perfore un agujero en la puerta de acuerdo con el dibujo de plantillas de perforación con el eje a una distancia de 23 mm del marco de la puerta.
  • Inserte por delante el cuerpo del cierre en el orificio de la puerta y atornille con la tuerca roscada.
  • Inserte el elemento distanciador y la leva ajustándola con el tornillo.
VCTK. - VCMK. - Leva de cierre 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible