AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
VCK. Leva de cierre
leva de acero o acero inoxidable
Pomo
Duroplástico de base fenólica (PF), color negro, acabado brillante.
Ejecuciones estándar
- VCK (para puertas con espesor S > 5 mm ):
- espárrago liso de acero zincado;
- leva de cierre helicoidal en acero sinterizado y vaporizado con agujero para sujetar;
- pasador guía elástico Ø 3x20 mm en acero pavonado;
- muelle de cierre para compensar el espesor de la puerta en acero zincado;
- apertura hacia la derecha (D) o hacia la izquierda (S).
- VCK+G (para montaje en puertas con espesor S > 5 mm): como para VCK pero con la interposición de cojinete guía y tuerca (excepto el tipo con L = 24 mm), en latón niquelado y arandela elástica plana en acero cincado.
- apertura hacia la derecha (D) o hacia la izquierda (S).
- VCK-SST (para puertas con espesor S > 5 mm):
- espárrago liso de acero inoxidable AISI 303;
- leva de cierre helicoidal en acero inoxidable sinterizado AISI 316L con agujero para sujetar;
- pasador guía elástico Ø 3x20 mm en acero inoxidable AISI 303;
- muelle de cierre para compensar el espesor de la puerta en acero inoxidable AISI 302;
- apertura hacia la derecha (D) o hacia la izquierda (S).
- VCK+G-SST (para montaje en puertas con espesor S ≤ 5 mm): como para VCK-SST pero con la interposición de cojinete guía, tuerca y arandela elástica plana DIN 6798 en acero inoxidable AISI 303.
- apertura hacia la derecha (D) o hacia la izquierda (S).
Accesorios bajo pedido (ordenar por separado)
Juego de cojinete guía y tuerca (véase tabla con códigos y descripciones).
| Código | Descripción | Guía del kit, tuerca para |
| 15201 | GG-VCK | VCK. |
| 15211 | GG-VCK-SST | VCK-SST |
Instrucciones de montaje
- Escoger el mando con longitud de espárrago (l) según las condiciones que se indican en la tabla siguiente.
- Perfore un agujero de montaje cilíndrico en la puerta siguiendo las indicaciones de la tabla.
- Efectuar el agujero del pasador en el espárrago a distancia "f" del mando siguiendo las indicaciones de la tabla.
- Introducir el espárrago en el agujero perforado en la puerta y ensamblar los otros componentes.
Los cierres VCK. se suministran sin montar.
| Espesor de la puerta / borde | Versiones | Longitud del espárrago(l) | Agujeros de montaje | Distancia del agujero para fijación | |
|---|---|---|---|---|---|
| S ≤ 5 | S+b ≤ 9 | VCK. VCK-SST | 24 | Ø12 H9 | f=S+b+8.5 |
| b > 5 | |||||
| S ≤ 5 | S+b ≤ 31 | VCK+G VCK+G-SST | 46 | Ø16 H9 | f=S+b+11 |
| b > 22.5-S | |||||
| S+b ≤ 39 | 54 | ||||
| b > 27.5-S | |||||
| S+b ≤ 49 | 64 | ||||
| b > 29.5-S | |||||
| S > 5 | S+b ≤ 31 | VCK. VCK-SST | 46 | Ø12 H9 | f=S+b+8.5 |
| b > 11 | |||||
| S+b ≤ 39 | 54 | ||||
| b > 16 | |||||
| S+b ≤ 49 | 64 | ||||
| b > 18 | |||||