CLT. Cierres para gabinetes

con asa para accionar las varillas, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Empuñadura y base

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Pasador para asa

Zamac cromado y junta tórica de goma sintética NBR.

Anillos de empaque

Silicón aplicado directamente debajo de la base de la empuñadura y junta tórica de goma sintética NBR (solo para las versiones IP 65).

Tornillos

Acero zincado.

Ejecuciones estándar

  • CLT.: cerradura con cifrado diferenciado. Cada cerradura tiene un par de llaves de latón niquelado, con combinaciones diferentes, extraíbles a 180°.
  • CLTU.: cerradura con cifrado único. Todas las cerraduras tienen un par de llaves de latón niquelado, con la misma combinación, extraíbles a 180°.
  • CLTA.: cerradura para llave en tecnopolímero con inserto en zamac, con impresión de doble aleta, accesorio incluido.

Índices para añadir a las versiones mencionadas anteriormente:

  • IP: modelo con tapita de protección y junta estanca con grado de protección IP 65, según EN 60529, con dos tornillos de fijación de acero cincado, incluidos.
  • EU: modelos con estator de tipo europeo.
  • EU-IP: versiones con estator estilo europeo, tapón de protección y anillo de empaque con clase de protección IP 65 de conformidad con IEC 529 , con dos tornillos de fijación de acero cincado, incluidos.
CLT. - Cierres para gabinetes 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

El empleo de los cierres con empuñadura CLT. para controles de varilla se combina normalmente con el control de varillas CAR. se piden por separado (véase Dibujo de montaje adjunto).

Otros accesorios disponibles bajo pedido:

  • Guías para varillas de tecnopolímero negro: una guía para varilla cada 500 mm de control de varillas (código 421133 C.GAT);
  • 2 guías para varillas planas de acero galvanizado, sección 14x3 mm, longitud 1.000 mm y rodillos de borde de tecnopolímero negro para un marco con un espesor de 20 mm (código 421135 C.AT 1000-20).
  • 2 guías para varillas planas de acero galvanizado, sección 14x3 mm, longitud 1.000 mm y rodillos de borde de tecnopolímero negro para un marco con un espesor de 25 mm (código 421136 C.AT 1000-25).
  • Cierres con empuñadura con cerradura con impresión llave diferente.
CLT. - Cierres para gabinetes 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible