AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
GN 115.10 Asas encastradas con palanca de cierre
con llave, zamac
Cuerpo delantero
Zamac fundido a presión.
Ranura de acero zincado para llave, tornillo y arandela elástica.
Cuerpo trasero
ABS.
Ejecuciones estándar
- GN 115.10-DK-1: muesca triangular para la llave, colocada a la izquierda.
- GN 115.10-DK-2: muesca triangular para la llave, colocada a la derecha.
- GN 115.10-VK7-1: muesca cuadrada 7x7 para la llave, colocada a la izquierda.
- GN 115.10-VK7-2: muesca cuadrada 7x7 para la llave, colocada a la derecha.
- GN 115.10-VDE-1: muesca para llave de dos alas, colocada a la izquierda.
- GN 115.10-VDE-2: muesca para llave de dos alas, colocada a la derecha.
Índice para el color de la manilla:
- SW: negro RAL 9005.
- SR: gris RAL 9006.
Llaves (ordenar por separado)
Zamac fundido a presión con revestimiento de resina epóxica, color negro RAL 9005, acabado mate.
- Con ranura triangular, GN 119.2-86-DK7-SW (código GN.38701).
- Con ranura cuadrada 7x7, GN 119.2-86-VK7-SW (código GN 38706).
- Con ranura de dos alas GN.119.2-86-VDE5-SW (código GN.38711).
Accesorios bajo pedido (ordenar por separado)
Leva de cierre GN 115, para distancias de acoplamiento de 4 a 50 mm.
Instrucciones de montaje
Montaje sobre paneles de lámina con un espesor máximo de 7 mm, mediante 5 tornillos M4x12 de acero zincado, incluidos con el producto.
- Perfore el panel de lámina según las dimensiones de la plantilla indicados.
- Ajuste el cuerpo delantero de la asa en el asiento del panel.
- Monte el cuerpo posterior sobre la parte trasera del panel y presione sobre esta hasta que se ajuste totalmente con el cuerpo anterior.
- Ajuste con 5 espárragos roscados.