RH-FG9 Asas con cierre

Aluminio

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • RH-FG9-11: aluminio anodizado rectificado, color natural, acabado semimate.
  • RH-FG9-14: aluminio anodizado rectificado, color negro, acabado semimate.

Rotor y estator

Zamac cromado.

Tuerca

Zamac cromado (M19x1).

Leva de cierre (ordenar por separado)

Acero zincado, espesor 3 mm. Montaje mediante una tuerca hexagonal y una arandela elástica de acero zincado, incluidas con el producto.

Dos llaves

Cilindro de latón niquelado, empuñadura de acero niquelado. Desmontable en dos posiciones a 90°.

Rotación

90°.

RH-FG9 - Asas con cierre 
Otras versiones

Ejecuciones especiales y accesorios

Palancas en diferentes colores.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible