MM-SBA Mordazas de fijación

para equipos de apriete neumático

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Mordaza de aluminio anodizado, color negro.

Tornillos y manguitos de centrado MM-CC de acero bruñido.

Arandelas de acero cincado.

Información general

Características

Las mordazas de fijación permiten un montaje rápido y eficaz de los equipos de apriete neumático MM-BLMM-BI o MM-BC para las diversas aplicaciones.

La superficie de apoyo se usa para colocar de forma precisa los equipos, mientras que los manguitos de centrado MM CC (incluidos en el suministro) aseguran la correcta axialidad de las cargas respecto de la superficie de apoyo.

MM-SBA - Mordazas de fijación 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Misati

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible