MTP. Abrazaderas, uso rudo

Acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Specifiche Principali

Material

Acero con revestimiento negro para soldar.

Pasador

Acero rectificado y endurecido.

Gancho de tracción

Acero zincado.

Perno oscilante y tuercas

Acero zincado.

Información general

Características y aplicaciones

Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.

Las abrazaderas MTP aseguran el cierre hermético de cualquier cubierta. Son adecuadas para usar con un par de alta resistencia debido a la alta resistencia mecánica de los materiales.

La posición del tirante doble puede ser regulada en longitud para obtener una adaptación mejor a las exigencias de la aplicación.

MTP. - Abrazaderas, uso rudo 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

TRU: tirante en U de dimensiones diversas.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Speedyblock

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible