MTL. Abrazaderas, uso rudo

con dispositivo de seguridad, acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero fosfatado para soldar.

Pasadores

Acero rectificado y endurecido.

Empuñadura

Poliuretano de color rojo.

Información general

Características y aplicaciones

Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.

Las abrazaderas MTL. garantizan un cierre hermético y son particularmente adecuadas para aplicaciones donde se requiere ejercer una alta fuerza de resistencia con una garantía adicional de la retención del acoplamiento de la abrazadera. Son muy útiles en caso de fuertes tensiones de vibración.

Al desacoplar el tope de seguridad, al empujar el deslizador (Fig. 1) y usar la manilla, se abre la abrazadera (Fig. 2). Al desacoplar el tope de seguridad (Fig. 3) y mover la palanca de control en la dirección opuesta (Fig. 4), el resultado es el total desacoplamiento del cuerpo de la abrazadera y la placa de fijación.

Para volver a acoplar la abrazadera, es necesario proceder en el sentido inverso.

Todas estas operaciones de acoplamiento y desacoplamiento pueden realizarse con una sola mano, ya que en su movimiento, la armella sigue a la palanca.

Se puede regular la longitud de la posición de acople para ajustarse mejor a la aplicación por medio de una armella roscada, bloqueada en su lugar con un tornillo prisionero.

MTL. - Abrazaderas, uso rudo 
MTL. - Abrazaderas, uso rudo 
MTL. - Abrazaderas, uso rudo 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Speedyblock

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible