CFG-ERS Bisagras para perfiles con bloqueo de fricción

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro o gris RAL 7040 (C33), acabado mate.

Perno de rotación

Acero zincado.

Ejecución estándar

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana M6.

Insertos de centrado de tecnopolímero  (incluido)

Para ranuras en perfiles de anchura de 6 o de 12 mm.

Empuñadura regulable para sujeción

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Escritura en rojo "PUSH" tampografiada en la palanca (evitar el contacto con disolventes, alcohol o detergentes que contengan alcohol).

Tornillos de retención en acero pavonado, muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302.

Inserto de acero pavonado con agujero ciego roscado.

Arandela

Acero galvanizado, situada entre la manilla de ajuste y el cuerpo de la bisagra.

Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 280° (entre -100° y +180°; siendo 0° la condición en la que dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices

CFG-ERS - Bisagras para perfiles con bloqueo de fricción 

Características y aplicaciones

La bisagra con bloqueo de fricción CFG-ERS permite bloquear una puerta en la posición que se desee en un campo de rotación de 280° con una fuerza proporcional al par aplicado a la palanca ERS.

Bisagra apropiada para perfiles de 30 a 60 mm, incluso si tienen dimensiones distintas uno respecto de otro.

CFG-ERS - Bisagras para perfiles con bloqueo de fricción 
Dimensión del perfilOrientación del insertoColor del inserto
Sa
306CFG-ERS - Bisagras para perfiles con bloqueo de fricciónGris claro
8CFG-ERS - Bisagras para perfiles con bloqueo de fricción
40÷458CFG-ERS - Bisagras para perfiles con bloqueo de fricciónGris oscuro
10CFG-ERS - Bisagras para perfiles con bloqueo de fricción
50÷6010CFG-ERS - Bisagras para perfiles con bloqueo de fricciónNegro
12CFG-ERS - Bisagras para perfiles con bloqueo de fricción
CFG-ERS - Bisagras para perfiles con bloqueo de fricción 
Insertos de centraje
DimensionesColor
Ll1l2 
862Gris claro
1084Gris oscuro
12105Negro
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

El funcionamiento deseado se obtiene comprimiendo los peines de ambos cuerpos de la bisagra mediante el apriete de la manilla de ajuste. El acoplamiento del mecanismo de apriete de la manilla se produce al presionar la palanca (PUSH). Al soltar la palanca, el muelle libera el dentado y la manilla retorna a la posición de reposo, con lo que la palanca puede seguir libremente la rotación de la puerta y no obstaculiza las maniobras del operario ni siquiera en caso de golpe accidental. La cantidad de dientes del sistema de acoplamiento permite que se pueda operar incluso con un ángulo de maniobra de la palanca limitado por razones dimensionales.

Tests de resistenciaESFUERZO AXIALESFUERZO RADIALESFUERZO A 90º
CFG-ERS - Bisagras para perfiles con bloqueo de fricciónCFG-ERS - Bisagras para perfiles con bloqueo de fricciónCFG-ERS - Bisagras para perfiles con bloqueo de fricción
DescripciónCarga de trabajo máxima
Ea [N]
Carga de rotura
Ra [N]
Carga de trabajo máxima
Er [N]
Carga de rotura
Rr [N]
Carga de trabajo máxima
E90 [N]
Carga de rotura
R90 [N]
CFG.30/30 SH-64402570185037103001700
CFG.30/40 SH-6320228017503490590870
CFG.30/45 SH-6240215017603520190780
CFG.30/60 SH-6280151016003190180850
CFG.40/40 SH-6320228017503490220870
CFG.40/45 SH-6240215017503490390780
CFG.40/60 SH-6280151016003190180850
CFG.45/45 SH-6240215017603520190780
CFG.45/60 SH-6240151016003190180780
CFG.60/60 SH-6280151016003190180850
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.