CFM-TR-G Bisagras para montaje en cristales o paneles

SUPER tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Arandela planas

Acero inoxidable A4 UNI 6593-MT.

Arandela escalonada

Goma NBR, dureza 70 Shore A.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Perno de rotación

Acero inoxidable AISI 303.

Ejecución estándar

Lado del bastidor: agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.

Lado del panel: agujeros pasante con alojamiento para tornillo de cabeza redonda con cuadrante conforme a norma UNI 5732 (elija la longitud de tornillo apropiada para el grosor del cristal o el panel).

Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 270º ( entre -90° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.

CFM-TR-G - Bisagras para montaje en cristales o paneles 
Tests de resistenciaESFUERZO AXIALESFUERZO RADIALESFUERZO A 90º
CFM-TR-G - Bisagras para montaje en cristales o panelesCFM-TR-G - Bisagras para montaje en cristales o panelesCFM-TR-G - Bisagras para montaje en cristales o paneles
DescripciónCarga de trabajo máxima
Ea [N]
Carga de rotura
Ra [N]
Carga de trabajo máxima
Er [N]
Carga de rotura
Rr [N]
Carga de trabajo máxima
E90 [N]
Carga de rotura
R90 [N]
CFM-TR-G-B.40-SH-530075042025004201000
CFM-TR-G-B.50-SH-6270104048035004801000
CFM-TR-G-B.60-SH-6250120037050003702500

Los valores de carga máxima en ejercicio de las distintas bisagras indicados en las tablas son tan solo indicativos, resultado de las pruebas realizadas en nuestros laboratorios a temperatura y con humedad controladas (23 °C, 50 % humedad relativa), en determinadas condiciones de uso y por un periodo de tiempo limitado. Se aconseja comprobar en cada caso el funcionamiento correcto durante la puesta en servicio de la estructura.

Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje en cristales o paneles

  • Realice en el cristal o en el panel (grosor mínimo 4 mm) un orificio Ø 10.5 +0.2.
  • Coloque la bisagra de forma frontal, con la contrafijación (d3) centrada respecto del orificio, e introduzca el tornillo.
  • En el lado opuesto, introduzca la arandela escalonada y la arandela plana y apriete con una tuerca (fig. 1).

Para que el funcionamiento sea correcto, se deben instalar por lo menos dos bisagras.

CFM-TR-G - Bisagras para montaje en cristales o paneles 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible