AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
tapas para tornillo, tecnopolímero

Material
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro, acabado mate.
Perno de rotación
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro.
Cubiertas para tornillos
Tecnopolímero de base de poliéster (PBT), color negro, acabado mate, montaje de resorte.
Ejecuciones estándar
- CFP-SH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
- CFP-CH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
- CFP-EH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza hexagonal.
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Máx. 195º ( entre -15° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).
Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.
La Cerniera CFQ. con il medesimo design, senza fermi di posizione, può essere utilizzata in abbinamento.
El mecanismo de retención (patente de ELESA) permite cuatro posiciones diferentes de retención de la puerta (0°, +80°, +120°, +170°)
Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.
Par de torsión
Todas las posiciones de retención garantizan un par de torsión de unos 1,1 Nm (que es la torsión que debe aplicarse para liberar el mecanismo de retención de la bisagra).
La bisagra se sometió a la prueba de más de 10.000 ciclos de apertura y cierre, tras lo cual se mantuvieron inalterados los valores del par de torsión.



Tests de resistencia | ||||||||||
ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL | ESFUERZO A 80º Y 90º | ESFUERZO A 120º | Sollecitazione a 170° | Par de torsión | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Carga de trabajo máxima Ea [N] | Carga de rotura Ra [N] | Carga de trabajo máxima Er [N] | Carga de rotura Rr [N] | Carga de trabajo máxima E80 e E90 [N] | Carga en la rotura R80 e R90 [N] | Carga de trabajo máxima E120 [N] | Carga en la rotura R120 [N] | Carga de trabajo máxima E170 [N] | Carga en la rotura R170 [N] | [Nm] |
300 | 1220 | 350 | 1970 | 345 | 620 | 285 | 855 | 400 | 1410 | 1.1 |