AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
CHG. Bisagra abatible
SUPER tecnopolímero
Material
SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Perno de rotación
Acero inoxidable AISI 304.
Ejecuciones estándar
Orificios pasantes para montaje mediante prisioneros con tuerca o tornillos de cabeza cilíndrica con arandela UNI 6592.
Características y aplicaciones
Bisagra para usar en puertas y marcos de estructuras de caja de chapa replegada.
Se pueden aplicar guarniciones a puerta y marco para impedir la entrada de polvo y cuerpos extraños.
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Max 180º (-90º y +90º siendo 0º la condición de que las dos superficies donde se monta están en el mismo plano).
Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.
| Tests de resistencia | |||||||||||
| Esfuerzo Axial (0°) | Esfuerzo Axial (-90°) | Esfuerzo Axial (+90°) | Esfuerzo Radial (0°) | Esfuerzo Radial (-90°) | Esfuerzo Radial (+90°) | ||||||
| Carga de trabajo máxima Ea [N] | Carga de rotura Ra [N] | Carga de trabajo máxima Ea [N] | Carga de rotura Ra [N] | Carga de trabajo máxima Ea [N] | Carga de rotura Ra [N] | Carga de trabajo máxima Er [N] | Carga de rotura Rr [N] | Carga de trabajo máxima Er [N] | Carga de rotura Rr [N] | Carga de trabajo máxima Er [N] | Carga de rotura Rr [N] |
| 390 | 1350 | 375 | 1110 | 310 | 1340 | 370 | 1170 | 390 | 1330 | 490 | 1280 |
Las cargas máximas de funcionamiento son aquellas que suponen una deformación de 2 mm de una sola bisagra.