AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero y acero inoxidable
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
Arandelas de acero inoxidable AISI 304.
- MPG-2T: carcasas para guías trapezoidales estándar con alojamiento para tuerca de fijación (M10).
- MPG-2T-P: carcasas para guías trapezoidales estándar, con pasador de acero inoxidable AISI 304 y tuerca de abrazadera (M10).
- MPG-2C: carcasas para guías circulares con alojamiento para tuerca de fijación (M10).
- MPG-2C-P: carcasas para guías circulares, con pasador de acero inoxidable AISI 304 y tuerca de abrazadera (M10).
- MPG-2R: alojamientos para guías rectangulares con alojamiento para tuerca de fijación (M10).
- MPG-2R-P: carcasas para guías rectangulares, con pasador de acero inoxidable AISI 304 y tuerca de abrazadera (M10).
- MPG-2S: alojamientos para guías laterales lisas con tuerca de fijación de acero inoxidable AISI 304.
- MPG-2S-P: alojamientos para guías laterales lisas con pasador y tuerca de fijación de acero inoxidable AISI 304.
Características y aplicaciones
Las versiones MPG-2T y MPG-2T-P pueden utilizarse con guías laterales que posean un soporte de acero inoxidable AISI 304 con un espesor de 1.5 mm o 2 mm simplemente haciendo girar su placa posterior 90°.
| S | b | L |
| 1.5 | 17.5 | 16 |
| 2 | 18 | 17 |