AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
STC-A Conectores para tubo cuadrado
Tecnopolímero
Conector
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- 2A-2W: Conector bidimensional de dos sentidos.
- 3A-3W: Conector tridimensional de tres sentidos.
Características y aplicaciones
Adecuado para crear estructuras compuestas por perfiles cuadrados. El montaje se lleva a cabo simplemente colocando el conector y forzándolo dentro del perfil, sin necesidad de tornillos ni otros elementos de fijación.