GN 476.2 Abrazaderas en T de montaje en varilla

Separables, aluminio

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • GN 476.2-W-MT: con pasador, aluminio natural, acabado mate
  • GN 476.2-W-ELS: con pasador, aluminio anodizado, color negro
  • GN 476.2-A-MT: con agujero, aluminio natural, acabado mate
  • GN 476.2-A-ELS: con agujero, aluminio anodizado, color negro

Pasador (solo para las versión W)

Acero inoxidable AISI 303

Tornillos allen ISO 4762

Acero inoxidable

Perno cilíndrico ISO 2338

Acero inoxidable

Tornillo de fijación DIN 913 (solo para las versión A)

Acero inoxidable

Tornillo de fijación DIN 915 (solo para las versión W)

Acero inoxidable

Información general

Características y aplicaciones

Las abrazaderas en T de montaje en varilla GN 476.2 conectan tubos y varillas en posición de T. Se usan, por ejemplo, en guías laterales, cuando las abrazaderas de montaje no deban sobresalir lateralmente. Además, el punto de fijación separable permite insertar las abrazaderas de montaje en estructuras existentes y simplifica la instalación cuando no es posible la inserción axial, por ejemplo, por existir curvas. Combinando una abrazadera de montaje de tipo W con otra de tipo A, se pueden conectar dos tubos o dos varillas con cualquier ángulo ajustable. El tornillo de fijación que se usa de serie es un tornillo de cabeza cilíndrica hueca hexagonal ISO 4762. Puede sustituirse con un kit de sujeción GN 511 (véase tabla de dimensiones).

GN 476.2-A-MT - Con agujero, aluminio natural 
Accesorios

Accesorios

  • Kit de fijación para placas de soporte GN 511.
  • Tubos de conexión MSM-T.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.