RH-R Asas de montaje frontal

Sección transversal rectangular, aluminio

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • RHR1: montaje posterior, agujeros ciegos roscados.
  • RHR3: montaje anterior, agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interno de acero inoxidable y contratuercas de acero zincado, incluidas con el producto.

Código de color:

  • 01: aluminio anodizado, color natural, acabado mate.
  • 04: aluminio anodizado, color negro, acabado mate.
Información general

Características y aplicaciones

El mecanizado cuidadoso de las superficie de la asa usando máquinas especiales elimina todos los bordes afilados.

Las asas de las series RH-R pueden usarse en un estante de 19 pulgadas e instrumentos en general.

HE = unidad de altura del panel delantero: 1 HE = 44.45 mm = 1 6/8".

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • RHR2: espesor L = 8 mm, montaje posterior, agujeros ciegos roscados para tornillos M4.
  • Diferentes colores.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible