M.990 Asas con reborde de seguridad con protección

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.

Cubierta

Tecnopolímero en los colores Ergostyle, montaje a presión, desmontable con un desarmador.

Ejecución estándar

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interno, tornillos de cabeza hexagonal o contratuercas estándar.

Información general

Características y aplicaciones

Las asas M.990 se diseñaron especialmente para ajustarse a protectores de máquinas o sistemas de automatización con puerta de doble hoja. El diseño cerrado especial de la asa representa un elemento de seguridad para los dedos del operador. Además, la cubierta de color mejora la visibilidad de la asa y ofrece la posibilidad de personalizar el producto.

Datos técnicos

Resistencia a la tracción: El valor F1 indicado en la tabla es el resultado de los ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas en la figura y a temperatura ambiente.

Par de apriete máximo para montaje de tornillos 3 Nm.

M.990 - Asas con reborde de seguridad con protección 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible