AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MSP. Asas con reborde
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Ejecución estándar
- MSP-B: insertos de latón, agujeros roscados ciegos. Montaje por medio de tornillos de M6, no incluídos en el suministro.
- MSP-AF: agujeros ciegos para montaje por medio de 2 tornillos autorroscantes para materiales plásticos de Ø5 (UNI ISO 7049), no incluídos en el suministro.
Datos técnicos
Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción y resistencia a la rotura: los valores F1, F2, y L2 han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.