AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
RH-FG11 Asas con interruptor eléctrico
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.
Microinterruptor con botón
El dispositivo está hecho con un contacto normalmente abierto (NO) y otro normalmente cerrado (NC).
Pulsador estándar (1) o pulsador saliente (2).
Ejecuciones estándar
Salida axial posterior (S), conector de 8 polos de acero niquelado.
- RHFG11-3SG: pulsador con led verde integrado (G).
- RHFG11-3SR: pulsador con led rojo integrado (R).
- RHFG11-4SG: pulsador saliente con led verde integrado (G).
- RHFG11-4SR: pulsador saliente con led rojo integrado (R).
Salida con cable (K) de 8 polos, longitud 5 m:
- RHFG11-3KG: pulsador con led verde integrado (G).
- RHFG11-3KR: pulsador con led rojo integrado (R).
- RHFG11-4KG: pulsador saliente con led verde integrado (G).
- RHFG11-4KR: pulsador saliente con led rojo integrado (R).
Características y aplicaciones
Estas asas con interruptor RHFG11 se montan generalmente sobre puertas y protecciones de máquinas. Al presionar el botón pulsador, el operador solicita acceso, mediante contacto externo (PLC) a un área protegida que se muestra por la LED roja encendida y la LED verde apagada. El acceso a las áreas protegidas será posible cuando la LED roja esté apagada o la LED verde esté encendida.
| Características eléctricas | |
|---|---|
| Voltaje de la luz led | 24 Vdc |
| Voltaje / corriente de operación del botón | 24 V AC/DC / 1 A |
Accesorios bajo pedido
RHFZ-KS.G08.10: cable con conector M12x1 de 8 polos y una longitud de 10 m.