AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
TVD. Tapones de ventilación
Tapón de ventilación con válvula de ruptura de vacío
Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP).
- Cubierta: color rojo (TVD-EPDM), verde (TVD-FKM).
Símbolo gráfico de “válvula” tampografiado en color negro.
Evitar el contacto con disolventes, alcohol o detergentes que contengan alcohol para proteger el símbolo gráfico tampografiado.
Bajo pedido y para cantidades suficientes, la tapa puede ser suministrada también en color negro con el símbolo válvula tampografiado en otro color.
- Conector roscado: color negro.
Ejecuciones estándar
- TVD-FKM: junta estanca plana y junta de FKM, dureza 70 Shore A.
- TVD-EPDM: junta estanca plana y junta de EPDM, dureza 70 Shore A.
Temperatura máxima de trabajo continuo
50°C.
Características y aplicaciones
Los tapones de ventilación TVD. con válvula de ruptura de vacío son adecuados para la aplicación en contenedores y depósitos para el transporte de líquidos.
La carga previa de la membrana no permite el derrame del líquido en caso de sacudidas del depósito (por ejemplo durante el transporte). Si el depósito se vuelca accidentalmente, la presión del líquido sobre la membrana contribuye a la hermeticidad, impidiendo el derrame de líquido.
La presión prestablecida de la junta de membrana no permite el derrame del líquido en caso de sacudidas del depósito (por ejemplo durante el transporte).
La presión del líquido en la junta garantiza un sellado perfecto de la tapa, por ejemplo en caso de volcado del depósito.
Resistente a agentes químicos
Pruebas realizadas en condiciones estándar de laboratorio a 23° C. Los valores deben considerarse solo como una guía.
Para obtener más detalles sobre la resistencia química de líquidos específicos que no se informen en la tabla, comuníquese con el Departamento Técnico de ELESA.
| Depresion | Capacidad de carga | |
| FKM | EPDM | |
| 50 mb | 360 l/min | 370 l/min |
| 40 mb | 320 l/min | 330 l/min |
| 30 mb | 260 l/min | 280 l/min |
| 20 mb | 210 l/min | 230 l/min |
| 10 mb | 140 l/min | 160 l/min |
| 5 mb | 110 l/min | 130 l/min |