AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
HGFT-EX Mirilla de nivel de aceite
Tecnopolímero

Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color amarillo RAL 1021, acabado brillante.
Visor
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T/AR).
Anillo de empaque
Goma sintética NBR.
Ejecuciones estándar
- HGFT-EX: con chapilla en forma de estrella de aluminio anodizado opaco con punto central de nivel rojo.
- HGFT/SL-EZ: sin chapilla.
Cumplimiento de la directiva ATEX
Le spie del livello olio della serie HGFT-EX sono conformi ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 2014/34/UE (atmosfere esplosive) per gli apparecchi del Gruppo II, categoria 2GD.
L’identificazione delle spie di livello olio HGFT-EX riportata sul prodotto secondo la Direttiva ATEX è la seguente: II 2GD Ex h X
II: grupo de dispositivos / componentes aptos para ser utilizados en superficie excepto en minas.
2: categoría ATEX correspondiente al nivel de protección "alto".
G: atmósfera explosiva con gases o vapores inflamables.
D: atmósfera explosiva con polvos combustibles.
Ex: aparato o componente protegido contra la ignición de atmósferas explosivas.
h: modo de protección para aparatos o componentes no eléctricos
X: condiciones especiales y limitaciones de uso (véase Instrucciones de uso).
Temperatura ambiente y/o del fluido: -20 °C ÷ +80 °C.
La documentación relativa a la conformidad de este producto con las Directivas europeas mencionadas anteriormente y las instrucciones de uso son parte integrante del artículo propiamente dicho.
Nota
Para su uso con otros fluidos con aditivos especiales, contacte al Departamento Ventas de ELESA.
Accesorios bajo pedido
Tuerca de latón GH. para montaje en depósitos con espesor de pared inferior a 5 mm.