ISO 7379 Viti a colletto

Acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • ISO 7379: acciaio brunito, classe 12.9 (resistenza a trazione 1200 N/mm2).Superficie diametro d1 lucidata.
  • ISO 7379-NI: acciaio INOX AISI 304. Superficie diametro d1 lucidata.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La coppia massima di serraggio delle viti a colletto ISO 7379 non deve essere definita dalla classe di resistenza dell'acciaio, in quanto relativamente limitata dalle piccole superifici di battuta (spalle) di transizione dai diametri d1 a d2 e d3.

La normativa Standard ISO prevede le viti con o senza zigrinatura sulla testa.

Modifiche rispetto standard ISO: il foglio standard ufficiale ISO ha le seguenti dimensioni per d2 - d1: M5-6,5 / M10-13 / M20-25.

ISO 7379 - Viti a colletto 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.