SPR.V Supporti portaguida

per posizionamento lineare e angolare, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporto

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Cilindro portaguida

Tecnopolimero rinforzato fibra vetro. Colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

Vite a occhiello acciaio INOX AISI 304.

Volantino di serraggio in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat, terminale esagonale in ottone nichelato per il serraggio a mezzo di chiave, foro filettato.

Vite, dado e rondella per il fissaggio del cilindro portaguida al supporto in acciaio INOX AISI 304.

  • SPR.V-A: con bordo di appoggio.
  • SPR.V-B: senza bordo di appoggio.
Informazioni generali

Caratteristiche

Particolarmente indicati quando il posizionamento angolare e lineare deve essere eseguito in due tempi diversi, per esempio quando è necessario regolare molto più frequentemente la distanza tra le guide e l'angolazione.

Coppia massima per il serraggio delle viti 39 Nm.

Accessori

Accessori a richiesta

DSG: distanziale supporto porta guida in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Cilindro portaguida in acciaio INOX AISI 304.

Istruzioni d’uso

Istruzioni di montaggio

  • Fissare il supporto portaguida (Fig.1).
  • Montare il cilindro portaguida, con vite, dado e rondella al supporto (Fig.2).
  • Inserire la rondella nella vite a occhiello e montare il volantino (Fig.3).
  • Inserire l'occhiello nella sede del cilindro portaguida (Fig.4).
  • Inserire il perno della guida nel foro del cilindro portaguida. Regolare la posizione lineare e angolare. Infine serrare agendo sul volantino (posizionamento lineare) e sul dado di fissaggio del cilindro portaguida (posizionamento angolare) (Fig.5).
SPR.V - Supporti portaguida 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO