AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
SPF. Supporti portaguida
per posizionamento lineare, tecnopolimero
Supporto
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
Vite a occhiello e rondella acciaio INOX AISI 304.
- SPF.V: con volantino di serraggio in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat, terminale esagonale in ottone nichelato per il serraggio a mezzo di chiave, foro filettato.
- SPF.D: senza volantino, con dado di serraggio in acciaio INOX AISI 304.
Caratteristiche e applicazioni
Particolarmente indicati quando è necessario eseguire un posizionamento lineare del portaguida.
La possibilità di alloggiare il sistema di serraggio nelle due posizioni (verticale o orizzontale) offre la possibilità di ottimizzare il montaggio.
Coppia massima per il serraggio delle viti 39 Nm.
Accessori a richiesta
DSG: distanziale supporto porta guida in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Istruzioni di montaggio
- Fissare il supporto portaguida (Fig.1).
- Inserire la rondella nella vite a occhiello e avvitare il volantino o il dado di serraggio (Fig.2).
- Inserire l'occhiello nel supporto in posizione orizzontale o verticale (Fig.3).
- Inserire il perno della guida nel foro di serraggio, regolare il posizionamento lineare e quindi serrare (Fig.4).