AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
UCP Supporti autoallineanti per alberi a 90°
Tecnopolimero
Supporto
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Bussole, rondelle di appoggio e anello di arresto
Acciaio INOX AISI 304.
Cuscinetto
Alta qualità con codici di rintracciabilità. Acciaio al cromo.
Ingrassatore
Tipo dritto, in ottone nichelato con filetto da 1/8 gas.
Guarnizioni di tenuta
Gomma NBR.
Calotta
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato con fibra vetro, colore grigio RAL 7015, finitura mat.
Calotta chiusa per supporto terminale o forata per alberi passanti.
Esecuzioni standard
- UCP-T: supporto terminale con calotta chiusa.
- UCP-P: supporto per albero passante con calotta forata e guarnizione per alberi rotanti in gomma NBR.
Caratteristiche e applicazioni
Le dimensioni di ingombro sono conformi alla norma ISO 3228.
Un sistema di guarnizioni a tenuta stagna garantisce la protezione del cuscinetto dall’ambiente esterno.
Errore massimo di allineamento dell’albero = 2,5°.
Istruzioni d'uso
Montaggio con alberi senza spallamento. Per un funzionamento ottimale, si consiglia lubrificazione periodica con un comune grasso resistente alle alte temperature e all'ossidazione.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Cuscinetto in acciaio INOX AISI 440C.
- Cuscinetto con dimensioni in pollici.
- Supporti per alberi di diametri di dimensioni diverse.
- Supporti in tecnopolimero a base polipropilenica (PP), guarnizioni di tenuta e paraolio in VITON®*.
* Marchio registrato della DuPont Dow Elastomers.