AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RE.F5 Ruote in poliuretano colato
Corpo centrale in alluminio
Rivestimento
Poliuretano colato, durezza 92 Shore A.
Corpo centrale ruota
Alluminio pressofuso.
Tipo di scorrimento
Mozzo con cuscinetti a sfere. Soluzione ideale per carichi elevati e per movimentazioni di tipo continuativo.
Applicazioni
Ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura e alla lacerazione.
Per i parametri di scelta vedi Dati Tecnici.
Le ruote RE.F5 vengono fornite anche complete di supporto:
- RE.F5-N: ruote con supporto in lamiera di acciaio per carichi leggeri.
- RE.F5-H: ruote con supporto in lamiera di acciaio per carichi medio-pesanti.
Condizioni ambientali
Idonee all'impiego in ambienti con presenza di agenti atmosferici, alcoli e glicoli, se ne sconsiglia l’uso in ambienti con presenza di acidi organici e minerali, soluzioni basiche e vapore saturo.
Scorrevolezza - forza / carico applicato
Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in N) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio.
Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote si consiglia di scegliere diametri che riportino valori inferiori a 50 N, per movimentazione frequente scegliere valori inferiori a 30 N.
| Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota [N] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico [N] | ||||||||
| 1500 | 2500 | 3500 | 450 | 5500 | 7000 | 8500 | ||
| D[mm] | 80 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 23 | 52 | - | - | - | - | - | |
| 125 | 17 | 45 | 65 | - | - | - | - | |
| 150 | 12 | 38 | 60 | 70 | 80 | - | - | |
| 200 | <10 | 30 | 49 | 60 | 78 | 105 | 180 | |
Movimentazione meccanica con trattori
Nel caso di movimentazione meccanica a traino vedi dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.
Temperatura
Qualora ci si trovi ad operare a temperature diverse rispetto al campo di normale utilizzo si vedano i dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.