AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RE.E3 Ruote in gomma vulcanizzata
Corpo centrale in acciaio
Rivestimento con battistrada
Gomma vulcanizzata; durezza 80 Shore A.
Corpo centrale ruota
Costituito da due dischi in lamiera zincata e rivettati.
Tipo di scorrimento
Mozzo con boccola in tecnopolimero a base poliammidica (PA), solidale al corpo centrale ruota.
Applicazioni
Le ruote RE.E3 possono essere montate su carrelli di diverso genere e tipo, con carichi medio-leggeri; sono adatte anche per essere utilizzate all'esterno. Impieghi tipici: carrelli per movimentazione industriale anche all'esterno, cassonetti raccolta rifiuti. Per i parametri di scelta vedi Dati Tecnici.
Le ruote RE.E3 vengono fornite anche con supporti in lamiera di acciaio per carichi leggeri RE.E3-N.
Condizioni ambientali
Idonee all'impiego in ambienti umidi e in presenza di agenti atmosferici; se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con presenza di solventi organici, clorurati, idrocarburi e oli minerali.
Scorrevolezza - forza / carico applicato
Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in N) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio.
Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote si consiglia di scegliere diametri che riportino valori inferiori a 50 N, per movimentazione frequente scegliere valori inferiori a 30 N.
| Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota [N] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Carico [N] | |||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| D[mm] | 80 | 50 | - | - | - |
| 100 | 30 | - | - | - | |
| 125 | 25 | 60 | - | - | |
| 150 | 20 | 50 | 80 | - | |
| 200 | 10 | 35 | 55 | 85 | |
Movimentazione meccanica con trattori
Nel caso di movimentazione meccanica a traino vedi dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.
Temperatura
Qualora ci si trovi ad operare a temperature diverse rispetto al campo di normale utilizzo si vedano i dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.