LSQ.VA-SST Piedini di livellamento antivibranti

Base in tecnopolimero, stelo in acciaio INOX AISI 304, disco antivibrante in PUR

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Base

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Disco antivibrante

Gomma a base poliuretanica (PUR), colore naturale, durezza 50 Shore A.

Stelo con snodo

Acciaio INOX AISI 304 filettato con quadro di regolazione.

Informazioni generali

Caratteristiche

Sono stati progettati per smorzare le vibrazioni, gli urti o il rumore generati da parti in movimento o masse vibranti non bilanciate di macchine operatrici. Com'è noto le vibrazioni possono provocare:

  • cattivo funzionamento e riduzione della vita utile della macchina stessa e/o di quelle ad essa adiacenti;
  • danni alla salute dell'uomo;
  • rumore.

Ordinazione

I piedini di livellamento sono forniti non assiemati per maggior facilità di trasporto e di stoccaggio. I componenti (base e stelo) sono forniti in confezioni separate: minor volume occupato e migliore protezione da graffi e sporcizia.

Per ordinare separatamente basi e steli vedere:

  • codici relativi delle Basi.
  • codici relativi degli Steli.

Dati tecnici e criteri per la scelta

Il valore di carico statico massimo riportato in tabella indica il carico statico per un carico specifico di 0.4 N/mm2 a cui può essere sottoposto l’antivibrante per avere l'assorbimento ottimale delle vibrazioni.

La tabella riporta inoltre i valori (l2) di deformazione elastica in presenza di un carico di max 0.6 N/mm2 causato da sollecitazioni dinamiche.

L’efficacia dello smorzamento dipende dal rapporto tra la frequenza di disturbo della macchina e la frequenza propria del piedino antivibrante.

La frequenza propria della base, dipende dal materiale, dalla geometria e dal carico specifico [N/mm2] a cui è sottoposto.

Il carico specifico si ottiene dividendo il carico applicato per l’area di appoggio dell’antivibrante.

Noto il carico specifico, dal grafico in figura 1 si ricava la frequenza propria del piedino.

Lo smorzamento inizia quando il rapporto tra la frequenza di disturbo della macchina e la frequenza propria del piedino antivibrante è maggiore di √2. Maggiore è la differenza tra frequenza di disturbo della macchina e frequenza propria del piedino e maggiore è lo smorzamento (vedi figura 2).

Esempio:

  • Carico previsto sul piedino = 150 N
  • Carico specifico LSQ.VA-32 = 150/239 = 0.63 N/mm2
  • Carico specifico LSQ.VA-40 = 150/452 = 0.33 N/mm2
  • Si sceglie quindi LSQ.VA-40 essendo il carico specifico dell’esempio inferiore a 0.4 N/mm2 che è il valore di smorzamento ottimale.
  • Entrando nel grafico in figura 1 con carico specifico di 0.33 N/mm2 si ottiene una frequenza propria di 26 Hz (curva LSQ.VA-40).
  • Entrando nel grafico in figura 2, con 26 Hz, si ottiene che il piedino scelto inizierà a smorzare frequenze maggiori di 32 Hz.
Uno smorzamento del 69% si ottiene per frequenza della macchina di 61 Hz.
Uno smorzamento del 92% si ottiene per frequenza della macchina di 85 Hz.
LSQ.VA-SST - Piedini di livellamento antivibranti 
LSQ.VA-SST - Piedini di livellamento antivibranti 
Accessori

Accessori a richiesta

Dado in acciaio zincato lucido (vedi Dadi NT.).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO