AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
GN 113.7 Perni autobloccanti a sfere
Acciaio INOX
Perno e pulsante
Acciaio INOX AISI 303.
Sfere
Acciaio INOX AISI 420C.
Molla
Acciaio INOX.
Impugnatura a due alette
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero con fori per anello di aggancio.
Temperatura di esercizio
Da -30°C a +80°C.
Caratteristiche e applicazioni
I perni autobloccanti a sfere GN 113.7 sono generalmente usati per fissaggi rapidi fra componenti o parti in lavorazione, in particolare quando devono continuamente essere rimossi e riposizionati.
Accessori a richiesta
Per ottimizzare l'impiego di questi perni autobloccanti a sfere sono disponibili:
- catenelle a sfere GN 111;
- cavetti di ritegno GN 111.2;
- cavetti di ritegno a spirale GN 111.4.
Esecuzioni speciali a richiesta
Dimensioni diverse.
Istruzioni d'uso
Effettuando una pressione sul pulsante le due sfere vengono liberate esercitando un'azione radiale di ritegno che consente di inserire o disinserire il perno di bloccaggio.