GN 464.1 Manopole zigrinate

con cava esagonale

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Specifiche

Acciaio

  • Classe 8
  • Superficie della testa tornita di precisione
  • Zincato, passivato blu     ZB
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le manopole zigrinate GN 464.1 hanno le stesse dimensioni specificate per le manopole zigrinate DIN 464. La filettatura delle viti si estende generalmente fino allo spallamento e termina con un’uscita senza rientranze.

Rispetto alla versione DIN 464, le manopole zigrinate GN 464.1 sono realizzate con un materiale di qualità superiore e dispongono inoltre di una cava esagonale.

Questo le rende adatte per numerose applicazioni. Possono inoltre essere serrate e allentate in modo rapido e semplice senza utensili; se sono richiesti valori di coppia più elevati è possibile usare una chiave a brugola esagonale.

GN 464.1 - Manopole zigrinate 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.