GN 426-SMA Maniglie a ponte

Alluminio con rivestimento antibatterico

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Barra di alluminio, con rivestimento resina epossidica antibatterica, colore nero RAL 9005.

Esecuzione standard

Fori ciechi filettati.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le maniglie GN 426-SMA hanno una verniciatura a polvere a base di ioni d’argento molibdato che gli conferisce proprietà antimicrobiche.

Il principio di azione che viene attivato riduce la contaminazione delle superfici entro 24 ore, in modo che alla fine sopravvivano meno dell'1% dei batteri e meno del 5% dei virus.

Sono generalmente impiegate nel settore sanitario, negli edifici pubblici come gli aeroporti, stazioni ferroviarie, stadi ecc.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Lunghezze diverse.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO