EMPC. Maniglie a ponte

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

Calotta

  • ECA.M: tecnopolimero a base poliammidica (PA) nei colori Elecolors, finitura mat.

Compresa nella fornitura, da montare a pressione, rimovibile con cacciavite.

Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella ECA.M).

Esecuzione standard

Fori passanti per montaggio frontale o posteriore a mezzo di viti a testa cilindrica con cava esagonale, viti a testa esagonale o dadi dal commercio.

Informazioni generali

Dati tecnici

Resistenza all’applicazione di un carico a trazione e resistenza all’urto: i valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio

Dopo aver fissato la maniglia, imboccare le guide nelle apposite scanalature nella maniglia forzando elasticamente e accompagnare fino al completo calzamento.

Esercitare una pressione finale sulla parte centrale in modo da far scattare completamente il fissaggio della calotta.

EMPC. - Maniglie a ponte 
Accessori

Accessori a richiesta

  • DS-EMPC -): distanziali in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro per aumentare la distanza tra maniglia e superficie di fissaggio.
  • ECA.M: calotta, nei colori Elecolors (vedi tabella).
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.